DDF 2-100-P4-E6
ID 323112
- Numero dei passaggi fluidi: 4
- Numero dei passanti elettrici: 6
- Peso del pezzo: 125 kg
- Forza Fz max: 5000 N
- Forza Fd max.: 12000 N
Détails techniques
| 피드 스루 | 공압 및 전기 피드 스루 |
|---|---|
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 125.0 |
| 최대 드라이브 속도 [1/min] | 100.0 |
| 최대 회전 속도 [°/s] | 600.0 |
| 정격 토크 [Nm] | 8.0 |
| 시작 토크 [Nm] | 10.0 |
| 회전 각도 [°] | > 360 |
| 유체 피드 스루 수 | 4.0 |
| 공기 연결 스레드 공압 피드 스루 | 4x G1/8" |
| 연결당 최대 압력 [bar] | 10.0 |
| 유속 @ 6bar(채널당) [l/min] | 240.0 |
| 최대 압력 공기 제거 [bar] | 1.0 |
| 전기 피드 스루 수 | 6.0 |
| 최대 전압 [V] | 60.0 |
| 최대 전류 강도 [A] | 1.0 |
| 중량 [kg] | 6.1 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 최대 동적 휨 모멘트 Mx* [Nm] | 290.0 |
| 최대 동적 휨 모멘트 My* [Nm] | 290.0 |
| 최대 동적 비틀림 모멘트 Mz* [Nm] | 200.0 |
| 최대 절삭력 Fq* [N] | 1250.0 |
| 직경 D [mm] | 136.0 |
| 높이 Z [mm] | 128.5 |
| 굽힘 모멘트 Mx [Nm] | 500.0 |
| 굽힘 모멘트 My [Nm] | 500.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 5000.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 12000.0 |
요청 시, 진공 피드 스루용 버전을 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 문의해 주십시오.
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Forces et couples statiques pouvant agir sur le joint tournant.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Fixation
interface ISO 9409 standardisé (côté robot)
Corps
alliage d'aluminium à revêtement dur et haute rigidité
Etendue de la livraison
Joint tournant dans la version commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.
Garantie
24 mois