arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-TE-A Similar a la imagen

SWO-TE-A

Módulo de paso eléctrico

ID 9900050

Disponible
Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: TE, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador

  • Número de señales eléctricas: 4
Adecuado en Adaptador de cambio rápido
Esquema de conexión de los tornillos J
Tipo de transmisión Comunicación
Peso [kg] 0.37
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Clase de protección IP IP65 (solo si está conectado)
Sistema de bus EtherNet/IP, PROFINET
Velocidad de transmisión [Mbit/s] 10 / 100
Conexión eléctrica Conector hembra con codificación D M12
Salida de la conexión eléctrica radial
Número de pines 4.0
Corriente nominal [A] 5.0
Corriente alterna [V AC] 600.0
Conexión eléctrica Conector hembra de 7/8", 4 polos
Salida de la conexión eléctrica radial
Propiedades especiales Alimentación simultánea a través de EtherNet y alimentación de voltaje de 4 pines.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.