SWO-P48-K
Modulo fluido passante
ID 9961330
Modulo fluido passante SWO-F, Dimensioni: P48, Master di cambio rapido, Lato master
- Numero dei passaggi fluidi: 4
Specifiche tecniche
| Adatto a | Master di cambio rapido |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Impianto pneumatico |
| Peso [kg] | 0.24 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Numero dei passaggi fluidi | 4.0 |
| Connessione | G3/8" |
| Tipo di mezzo | Aria, vuoto |
| Flusso di volume KV [m³/h] | 2.1 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Attacco di uscita | Radiale |
| Proprietà speciali | Per il montaggio su SWS-040 e SWS-041 è necessario un distanziale aggiuntivo (ID 9960869). |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.