arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Prolunghe

Lunga, sottile per un serraggio sicuro.

Le innovative prolunghe per utensili SVL SCHUNK sono la soluzione ideale per la lavorazione precisa in punti difficilmente accessibili. In più, definiscono i criteri per quanto riguarda i tempi e i costi di preparazione macchina. Bastano pochi secondi per bloccare le prolunghe in un portautensile di precisione.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Invece di costosi portautensili speciali, una sola prolunga SVL basta per essere utilizzata in combinazione con diversi utensili standard.
  • Le prolunghe SVL sono adatte per i sistemi portautensili TENDO, TRIBOS e CELSIO.
  • Possibilità di serrare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
  • L'impiego di bussole di riduzione permette di non ricorrere ad utensili speciali costosi.
  • Adatte anche per l'impiego in sistemi di portapinze.
  • TENDO SVL

    TENDO SVL

    O prolongador de ferramenta TENDO SVL foi projetado para usinagem precisa de áreas de difícil acesso onde são necessários contornos de baixa interferência.
    Os prolongadores TENDO SVL se complementam perfeitamente em conjunto com nossos porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO ES ou com os porta-ferramentas poligonais TRIBOS-R e TRIBOS-S. Os dois sistemas têm um efeito de amortecimento em todo o sistema e reduzem a vibração.
    Mostra serie
    TRIBOS SVL

    TRIBOS SVL

    O uso de prolongadores TRIBOS SVL possibilita o uso de ferramentas de corte padrão em vez de ferramentas especiais caras. O prolongador com precisão de concentricidade < 0,003 mm e contornos de interferência finos podem ser usados em combinação com vários porta-ferramentas SCHUNK. Os prolongadores TRIBOS SVL se complementam em combinação com nossos porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO ou os porta-ferramentas poligonais TRIBOS-R. Disponível em duas versões: à prova de lubrificante de refrigeração até 120 bar ou com refrigeração de periférico.
    Mostra serie
    CELSIO SVL

    CELSIO SVL

    Os prolongadores termorretráteis CELSIO com contornos interferentes otimizados oferecem a solução universal para casos de usinagem individuais e de difícil acesso. O programa CELSIO oferece versatilidade ideal através do número quase ilimitado de possibilidades de combinação de porta-ferramentas termorretráteis e prolongadores termorretráteis.
    Mostra serie
    ER Mini SVL

    ER Mini SVL

    A utilização do ER mini SVL (SVL = prolongador de fixação) permite uma fixação econômica, simples e puramente mecânica de ferramentas de rebarbação e acabamento padrão.
    Seu contorno fino e otimizado oferece a solução ideal para casos de usinagem individuais e de difícil acesso.
    Além disso, o prolongador pode ser combinado com praticamente qualquer placa de torno SCHUNK.
    Mostra serie