arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MES CF SK 40 Ø32x160 Illustrazione simile

MES CF SK 40 Ø32x160

Porta frese

ID 23000946

Tempo di consegna su richiesta
MES CF SK 40 Ø32x160, Portautensili
  • Porta frese
  • Serie: Porta frese
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M16
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di serraggio
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 32 mm
Vite di serraggio filettata G M16
D2 [mm] 78.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 140.9
L11 [mm] 24.0
Peso [kg] 5.97
Variante Cool Flow Sì

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta