arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Zero

TENDO Zero

Mandrino ad espansione idraulica
Il mandrino idraulico TENDO zero è l'esperto per tolleranze basse nella svasatura, nella foratura e nell'alesatura di finitura in tutti i punti in cui una concentricità perfetta è essenziale. Persino gli errori minimi di concentricità dell'utensile, del portautensili e del mandrino macchina sono correggibili singolarmente.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Concentricità regolabile di 0 μm possibile
    Gli errori di concentricità dei portautensili e degli utensili possono essere compensati utilizzando quattro viti laterali di regolazione
  • A bassa manutenzione
    Il sistema completamente chiuso assicura una lunga vita utile
  • Scanalature di raccolta per una trasmissione corretta della coppia
    L'enorme pressione di serraggio del mandrino idraulico TENDO Zero spinge i residui di olio, grasso o lubrificante nella fessura, pertanto le superfici di serraggio restano asciutte.
  • Bilanciatura fine di serie
    Adatto alle alte velocità e ala lavorazione HSC con un grado di bilanciatura di G2,5 a 25.000 giri/min
  • Cambio dell'utensile in pochissimi secondi e con precisione micrometrica senza ulteriori dispositivi.
    Risparmio di tempo grazie alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e nessuna spesa di investimento e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi
  • Assorbimento delle vibrazioni eccellente
    Si evitano le micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza i costi si abbassano
  • Pre-regolazione esatta della lunghezza
    Regolazione della lunghezza nel campo di precisione di 0,01 mm, con corsa di regolazione di 10 mm
  • Completa compatibilità
    Combinabile in modo ideale con le prolunghe TENDO SVL e TRIBOS SVL
  • Possibilità di bloccare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
    Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE