TRIBOS-M KD ER 20 Ø4x25.5
Polygonal toolholders
ID 1388680
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
TRIBOS-M KD ER 20 Ø4x25.5, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-Mini
- Toolholder interface: ER 20
- Clamping diameter: 4 mm
- Projecting length: 32.7 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 2.5 x D
- Min. torque: 2.5 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | ER 20 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 15488-A |
| Diâmetro de fixação D1 | 4 mm |
| Tamanho de fixação ER | ER 20 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 32,7 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| Min. torque [Nm] | 2.5 |
| Peso [kg] | 0.23 |
Compatível com todas as porcas de fixação ER convencionais
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Versão
Design rotacionalmente simétrico
Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Batente de profundidade disponível como acessório
Design cônico
Cone ER de acordo com forma A DIN-6388
Versão de cone ER adicional disponível mediante consulta
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta