WEL HSK-A 100 Ø40x120
WELDON end mill holders
ID 23002898
WEL HSK-A 100 Ø40x120, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Clamping diameter: 40 mm
- Projecting length: 120 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON |
|---|---|
| Seria | WELDON |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 100 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 40 mm |
| D2 [mm] | 80.0 |
| D6 [mm] | 59.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 74.0 |
| L4 [mm] | 91.0 |
| G1 | M20x2 |
| Masa [kg] | 4.73 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie