WEL SK 40 Ø10x50
Porta-fresas WELDON
ID 263554
WEL SK 40 Ø10x50, Porta-ferramentas
- Porta-fresas WELDON
- Série: WELDON
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Diâmetro de fixação: 10 mm
- Comprimento de projeção: 50 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-fresas WELDON |
|---|---|
| Série | WELDON |
| Interface do porta-ferramentas | SK 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diâmetro de fixação D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 30.9 |
| G1 | M10 |
| Peso [kg] | 0.98 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta