ROTA TB 400-140 Z310-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce
ID 818001
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 140 mm
- Supporto del mandrino: Z310
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 7 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 180 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Numero di giri max.: 1700 1/min
- Peso: 155 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z310 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1700.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 180.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.0 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 18.4 |
| Moment of inertia [kgm²] | 4.6 |
| Weight [kg] | 155.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%