ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°
Pneumatic 3-jaw power chuck
ID 818312
Standard pneumatic power lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Through-hole: 230 mm
- Spindle holder: Z415
- Chuck side: 230 mm (9.06")
- Machine side: 230 mm (9.06")
- Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Stroke per jaw: 11.7 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 220 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Max. rotational speed: 1300 1/min
- Weight: 345 kg
Technical details
| Tamanho do eixo | Z415 |
|---|---|
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1300.0 |
| Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] | 220.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Curso/castanha [mm] | 11.7 |
| Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] | 39.9 |
| Momento de inércia [kgm²] | 17.0 |
| Peso [kg] | 345.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uniões cotovelo G 3/8 no anel distribuidor, acoplamentos para conexão à unidade de comando elétrico de ar comprimido, parafuso com olhal, operação manual; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor