arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SFGX 260 Illustration similar

SFGX 260

Base jaws

ID 149302

Disponibile in magazzino
SFGX 260, Base jaws

Product features:
  • Serration: Angled serration
  • Mounting: Tongue and groove
  • Groove width: 20 mm
  • Width of path: 12 mm
  • Delivery unit: 1 set = 3 pieces
  • Scope of delivery: Including cylindrical screws
Tools:
  • Discover the variety of our base jaws for your lathe chucks and find the right top jaws simply by clicking "Tools" in our chuck jaw quickfinder!
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco Incastro a croce
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza della scanalatura N [mm] 20.0
Larghezza della linguetta S [mm] 12.0
Larghezza B [mm] 26.0
Altezza H [mm] 40.0
Altezza H1 [mm] 37.0
Lunghezza L [mm] 100.0
Spaziatura dei fori b [mm] 40.0
Vite M12
m/set [kg] 1.74