Klauwklemmen voor uitwendige klemming
Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Gewichtsreducerende en geharde klauwklemmen van 16MnCr5 staal voor uitwendige klemming met meer grip. De puntige vertanding wordt snel in het werkstukoppervlak gehaakt en klemt het zo betrouwbaar vast.
De leveringseenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, de werkstukaanslagen zijn niet bij de levering inbegrepen.
De leveringseenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, de werkstukaanslagen zijn niet bij de levering inbegrepen.
Descrizione
Innovaties - uw voordelen
- Hoge snijgegevens met "on-the-fly" bewerking
Een extra derde rij tanden (klauwplaatdiameter vanaf 200 mm) maakt een hogere invoersnelheid en een hogere snijsnelheid mogelijk - Verhard
Het geharde oppervlak resulteert in minder slijtage van de tanden - Passend vastklemmen van het werkstuk
De overdracht van hoge koppel zorgt voor economisch metaal snijden met hoge snijsnelheden en hoge snijprestaties - Hoge snelheden met een lage centrifugale kracht
Door een laag gewicht en een geoptimaliseerde opspanrand kan een maximale klemkracht over het gehele klembereik worden gerealiseerd - Hoogst mogelijke flexibiliteit door standaardisatie
De combinatiemogelijkheden voor basis-, tussenliggende en bovenste klemmen breiden het toepassingsgebied van de standaard onderdelen uit met max. 50 %. - Flexibiliteit in de klembereiken
De variatie van de klembereiken zorgt voor aanzienlijk lagere investeringskosten