KEH plus 02 400V/50Hz
Control unit
ID 420651
Standard magnetic clamping technology
Product features:
Product features:
- Control unit for the module KEH plus system
- Magnet type: ALNiCO + Neodym
- To suit all magnetic chucks of type MFRS2, MFPS, MFRS, and MFR
- Without low residual magnetism cycle
- Control of the SCHUNK status display
- To control up to two magnetic chucks
- Dimensions: 350 x 300 x 130 mm
- Number of channels: 2
- Weight: 10 kg
- Electrical connection: 400 V / 50 Hz
- Safeguardng: 32 A
- 3-PIN PLC Easy connection
- 78-PIN PLC connection (high-end automation)
Specifiche tecniche
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Aansluiting | 1x ILME |
| Aantal kanalen | 2.0 |
| Besturing magnetische klauwplaat | Max. 2 |
| Netspanning | 400 V / 50 Hz |
| Gewicht [kg] | 10.0 |
Levering
Bedieningseenheid met magnetische folie aan de achterkant, aansluitkabel 32A met aansluitconnector (5 meter), aansluitkabel voor PLC (5 meter), gebruiksaanwijzing en CE-conformiteitsverklaring; zonder aansluitkabel, zonder handmatige afstandsbediening en zonder PLC-kast en -kabel