arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Castanhas de plástico QUENTES

Fixação segura e sem marcas

As castanhas de fibra de vidro QUENTES fornecem uma fixação poderosa com proteção máxima da superfície. Os insertos de fixação são feitos de plástico reforçado com fibra de vidro permitem um alto coeficiente de atrito de aproximadamente 0,3 a 0,4 e evitam a formação de marcas de fixação na superfície da peça. A configuração é feita sem deixar rastros. A unidade de entrega é composta por 1 kit = 3 peças.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Alto coeficiente de atrito devido ao uso de plástico reforçado por fibra de vidro
  • Evita a formação de marcas de fixação na superfície da peça
  • Excelente para peças retificadas ou tratadas na superfície
  • Muito estável devido à estrutura de suporte de alumínio da castanha de suporte
  • Griffe base QUENTES

    Griffe base QUENTES

    Le ganasce in fibra di vetro QUENTES forniscono un potente supporto con massima protezione superficiale. Gli inserti di serraggio sono in plastica rinforzata con fibra di vetro consentendo un elevato coefficiente di attrito di circa 0,3-0,4 e pertanto impediscono la formazione di segni di serraggio sulla superficie del pezzo. La preparazione macchina avviene senza lasciar traccia. La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi.
    Mostrar série
    Inserti di serraggio QUENTES

    Inserti di serraggio QUENTES

    Le ganasce in fibra di vetro QUENTES forniscono un potente supporto con massima protezione superficiale. Gli inserti di serraggio sono in plastica rinforzata con fibra di vetro consentendo un elevato coefficiente di attrito di circa 0,3-0,4 e pertanto impediscono la formazione di segni di serraggio sulla superficie del pezzo. La preparazione macchina avviene senza lasciar traccia. La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi.
    Mostrar série