AFS3 IOL 100-75
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
ID 1528100
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Inbouwbaar bewakingssegment
- Besturing via IO-Link
- Voor de detectie van de "open" en "geklemde" posities, alsook voor de foutmelding bij "geklemd zonder klempen"
- Bewaking van palletaanwezigheid
- Geschikt voor: Module 100-75
- Afmetingen: 44 x 38,2 x 16 mm
- Schroefverbinding: M4
- Netspanning: 24 V DC
- Gewicht: 0.1 kg
Technical details
| Thread | M4 |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Monitoring unit, operating manual