arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGAL-F 80-48-28

SGAL-F 80-48-28

Alu Backen

ID 432733

Tempo di consegna su richiesta
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Alu Backe fest
  • Passend zu: KSC-F 80-214
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80,4 x 48 x 28 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 48.0
Height [mm] 28.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.4

Scope of delivery
System jaw, fastening screws