arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFB 125-35-10

GFB 125-35-10

Federblech-Niederzugbacke

Ident.-Nr. 432498

Lieferzeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Federblech-Niederzugbacke
  • Schnittstelle 1: W-125-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 35 x 10 mm
  • Gewicht: 0.17 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 10.0
Hoogte [mm] 35.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.17

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven