arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GFB 125-39-10

GFB 125-39-10

Spring plate pull-down jaw

ID 430192

요청 시 배송 시간
Top jaws, standard

Product features:
  • Spring plate pull-down jaw
  • Interface 1: W-125-1
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 39 x 10 mm
  • Weight: 0.19 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 10.0
Altezza [mm] 39.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.19

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce