SVSL 10-7 PU
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
ID 1446204
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 진공 호스
- 모든 진공 연결 키트에 적합
- 외경: 10 mm
- 내부 직경: 7 mm
- 압력 범위: -0.95 - 10 bar
- 작동 온도: -40 - 85 °C
- 재료: PU
Technical details
| 최소 작동 압력 [bar] | -0.95 |
|---|---|
| 최대 작동 압력 [bar] | 10.0 |
| 재료 | PU |
| 외경 [mm] | 10.0 |
| 내부 직경 [mm] | 7.0 |
| 최소 작동 온도 [°C] | -40.0 |
| 최대 작동 온도 [°C] | 85.0 |
제공 범위
진공 호스