SGV 40-64-34.9
Verstellbacken
ID 490731
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verstellbacke grip
- Schnittstelle 1: W-40
- Schnittstelle 2: W-SEI
- Passend zu: KSM2 90
- Abmessungen: 40 x 64 x 34,9 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 1.05 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 64.0 |
| Height [mm] | 34.9 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.05 |
Scope of delivery
System jaw; without clamping inserts