FFV Z235-C11
Standard adapter plate
N.º de identificação 836132
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Reduction adapter plate
- For pneumatically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z235
- Machine side: ISO 702-3 Nr. 11
- Chuck pitch circle: 290.5 mm
- Spindle pitch circle: 235 mm
- Height: 30 mm
- Through-hole: 192.9 mm
- Weight: 9.2 kg
Detalhes técnicos
| Klauwplaatzijde | Z235 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-3 Nr. 11 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 290.5 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 235.0 |
| Hoogte [mm] | 30.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 192.9 |
| Gewicht [kg] | 9.2 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven