arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FF-T3 Z140-A6 Illustration similar

FF-T3 Z140-A6

Standard adapter plate

ID 801000

Disponibile in magazzino
Standard adapter plate

Product features:
  • Expansion adapter plate
  • For hydraulically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z140
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 6
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 104.8 mm
  • Spindle pitch circle: 133.4 mm
  • Height: 34 mm
  • Through-hole: 85 mm
  • Weight: 3.4 kg
Lato mandrino Z140
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 6
Cerchio del passo del mandrino [mm] 104.8
Cerchio del passo del mandrino [mm] 133.4
Altezza [mm] 34.0
Foro passante [mm] 85.0
Peso [kg] 3.4

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio