arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA HSH

ROTA HSH

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
Mandrin automatique à 3 mors avec très grande course du mors pour un serrage idéal sur des contours de collision.

Ventajas y beneficios

  • Carrera de garras extremadamente larga
    Posible sujeción de la pieza por contornos perturbantes
  • Con paso de barra
    Las piezas pueden meterse en paso de barra
  • Interfaz estándar de garras intercambiables integrada
    Amplia gama disponible de garras superiores estándar
  • Disponible con un sistema de compensación de fuerza centrífuga opcional
    Por consiguiente, es posible alcanzar altas velocidades en el mecanizado
  • Un cilindro hidráulico estándar, es suficiente para el accionamiento del chuck
    Normalmente, el cilindro de sujeción de la máquina puede seguir utilizándose
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Chuck de palanca con carrera de mordaza extralargas
    El Chuck de palanca ROTA HSH tiene un gran carrera de garras. Este tipo de construcción de Chucks resulta excelente para la sujeción en los contornos protuberantes de la pieza. La carrera de las garras necesaria se adapta perfectamente a las exigencias del cliente. La fuerza de accionamiento axial, se transforma en un movimiento de sujeción radial de las garras, mediante una palanca angular.