arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ERT

ERT

Universaldreheinheit
Universell einsetzbare Flachdreheinheit mit Absolutwertgeber und elektrischer Bremse sowie wahlweise erhöhter Schutzart (IP54)

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Integrierter Torquemotor
    für hohes Drehmoment und den flexiblen Einsatz durch die Regelbarkeit von Position, Geschwindigkeit und Drehmoment
  • Extrem flache Bauweise
    für eine minimale Störkontur und den Einsatz auf engstem Raum
  • Mit absolutem Wegmesssystem
    für weniger Programmieraufwand und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und im Betrieb
  • Optional zertifizierte Sicherheitsgeber nach SIL2/PLd
    bei der Schnittstelle DRIVE-CliQ für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Maschinensicherheit
  • Optionale elektrische Bremse
    für Positionserhaltung im Stillstand
  • Große Mittenbohrung
    zur Durchführung von Leitungen und Medienschläuchen
  • Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten
    zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte mithilfe unterschiedlicher externer Fremdregler (z. B. Bosch Rexroth IndraDrive oder Siemens SINAMICS)
  • NEU:
    Die Einkabeltechnologie HIPERFACE DSL® spart Kosten, benötigt weniger Platz und ist einfach zu implementieren

Optionen und spezielle Informationen

  • Verwendung der elektrischen Haltebremse
    Die verbaute Bremse ist nur für die Verwendung als Haltebremse ausgelegt. Sie darf daher nur im Stillstand betätigt werden. Eine Verwendung als Betriebsbremse ist unzulässig und führt zu einem stark erhöhten Verschleiß.
  • Auslegung bei Option IP54
    Bei der Option IP54 entstehen durch die Dichtungen (oben und unten) erhöhte Reibungen. Diese wirken sich bei einem normalen Positionierprozess (< 360°) in geringem Maße auf die Zykluszeit aus. In diesem Fall kann das ERT mit der Option IP54 im Produktfinder auf der Homepage ausgelegt werden. Bei der Verwendung als Drehantrieb (dauerhafte Drehbewegung) reduziert die Reibung der Dichtungen (oben und unten) das zu Verfügung stehende Antriebsmoment. In diesem Fall müssen bei der Auslegung zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden. Bitte sprechen Sie uns an.
  • UL-Zertifizierung
    Das elektrische Drehmodul ERT ist teilweise mit einer UL-Zertifizierung (zertifiziert nach US-amerikanischen und kanadischen Bestimmungen) auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.
  • Zertifiziertes Gebersystem
    Das Gebersystem mit der Schnittstelle DRIVE-CLiQ ist optional nach SIL2/PLd zertifiziert. Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar. Bitte sprechen Sie uns an.
  • Geberschnittstelle HIPERFACE DSL®
    Bei der Geberschnittstelle HIPERFACE DSL® handelt es sich um ein rein digitales Motor-Feedback-Protokoll. Dank der Einkabeltechnologie spart es Kosten, benötigt weniger Platz und ist einfach zu implementieren. Derzeit wird diese Schnittstelle lediglich vom Antriebsregler Beckhoff AX8000 unterstützt. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie unser Produkt mit anderen Reglern einsetzen möchten, die die Schnittstelle Hiperface DSL® unterstützen.