TENDO Silver est une entrée économique dans le monde de la technologie des mandrins hydrauliques, offrant le meilleur rapport prix/performance en matière de serrage direct. Neuf interfaces font du TENDO Silver un dispositif de serrage précis et fiable avec contour extérieur normalisé conforme à la norme DIN 69882-7.
Le porte-outil expansible hydraulique TENDO E compact est idéal pour le fraisage, le perçage, l'alésage par alésoir, l'usinage de filets et les applications HPC. Tout ceci avec une augmentation de la durée de vie de l'outil pouvant atteindre 300 %. La version Dual Contact avec cône et appui plane simultanés comble l'écart lié à l'interface entre la flasque d'outil et l'avant de la broche de machine avec l'interface de l'appui plane.
Le TENDO Slim 4ax de SCHUNK est un porte-outil pour l'usinage axial et l'usinage fin radial. C'est le seul de sa catégorie qui répond à toutes les exigences : même design qu’un porte-outil de frettage thermique selon la norme DIN 69882-8, facile à utiliser, temps d'équipement court, longue durée de vie de l'outil, grande flexibilité et Plug & Work, et peut être utilisé avec un minimum de lubrifiant. La version TENDO Slim 4ax Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
TENDO « l'original » est le porte-outil expansible hydraulique de SCHUNK. La large gamme de 29 interfaces fait de TENDO le porte-outil universel de précision, compatible avec toutes les broches standard des machines-outils. Avec contour extérieur normalisé selon DIN 69882-7.
Le porte-outil expansible hydraulique TENDO Zero est le spécialiste des tolérances réduites pour l'alésage par alésoir, l'alésage fin et l’alésage de finition – et pour toutes les applications où une concentricité parfaite est essentielle. Les erreurs de concentricité de l'outil, de son montage ou des broches de machine peuvent ainsi être compensés individuellement.
TENDO ES avec zéro contour de collision est utilisé lorsque chaque millimètre de l'espace machine compte. Le porte-outil expansible hydraulique extrêmement compact de SCHUNK convient parfaitement pour l'usinage de grandes pièces, même dans des endroits exigus de l'espace machine, ainsi que pour les alésages de trous profonds.
TENDO LSS repousse les limites, même dans les opérations les plus délicates, lors de l'usinage dans les angles les plus étroits et les parties des pièces difficilement accessibles. Grâce à sa grande stabilité et à sa rigidité radiale, le porte-outil ultra-fin convient parfaitement aux opérations d'alésage, de fraisage, de chanfreinage et d'usinage de finition.
Lorsque le l'engrenage de réglage sensible est orienté, ce réducteur de temps d'équipement vous donne un positionnement précis au micron pour la longueur de l'outil. La vis de réglage longitudinal est équipée d'une butée avant et arrière.
Outre les avantages tels que la plage de serrage variable obtenue grâce à l'utilisation de douilles de réduction, la concentricité et la répétabilité < 0,003 mm (double insert de serrage DSE) et sa facilité d'utilisation, TENDO Turn séduit principalement par son amortissement unique des vibrations. Cela permet de réaliser d'excellentes surfaces de pièces.
L'iTENDO² est un porte-outil intelligent, disponible en trois variantes, qui utilise un capteur d'accélération proche de la pièce à usiner pour fournir des valeurs de stabilité précises en vue de l'optimisation du processus. La version de base de l'iTENDO² pad transmet les données sans fil à une tablette PC. L'iTENDO² easy connect permet l'intégration dans la machine avec transmission des données à un système de détection des processus par le biais d'une interface analogique. La version iTENDO² easy monitor offre une extension logicielle pour la détection facile des processus avec intégration de la machine.