arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Werkzeughalterauswahl

Baureihe
TENDO Platinum
„Das Original“ Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK.

TENDO Zero
TENDO Hydro-Dehnspannfutter mit Erweiterung Zero.
Rundlauffehler können über vier seitliche Gewindestifte kompensiert werden.
Schnittstelle
Schnittstelle
genormte Maschinen- / Spindelschnittstelle:

Hohlschaftkegel Form A (HSK-A)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

Hohlschaftkegel Form C (HSK-C)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

Steilkegel Form AF (SK)
(DIN ISO 7388-1)

Steilkegel Form JD / JF (JIS-BT)
(DIN ISO 7388-2)

Schnittstellengröße
Nenngröße der genormten Maschinen- / Spindelschnittstelle
Spanndurchmesser (D1)
Nenndurchmesser der Spannbohrung zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen


Anforderungen an den Werkzeugschaft:
- Schaft-Toleranz h6
- Handelsübliche Schafttypen gemäß:
1) DIN 1835-1 Form A und DIN 6535 Form HA
2) DIN 1835-1 Form B und DIN 6535 Form HB (bis D1=20 mm)
3) DIN 1835-1 Form B und DIN 6535 Form HB (ab D1=25 mm)
4) DIN 1835-1 Form E und DIN 6535 Form HE

easytoolholder
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.