arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85 類似のイラスト

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85

油圧拡張ツールホルダー

ID 1459550

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 8 mm
  • 突出長さ: 85 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 23 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Slim 4ax
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 36.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 56.05
G M10x1
最小トルク [Nm] 23.0
重量 [kg] 2.2
Cool Flow モデル あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.006 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
Cool Flow バージョン
クランピング直径上に 90° 間隔で取り付けた 4 つの冷媒流路によるターゲット化冷却

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。