CELSIO SCAPTO C6 Ø12x160
Heat shrinking toolholder
ID 243453
CELSIO SCAPTO C6 Ø12x160, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
- Clamping diameter: 12 mm
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 150 Nm
技术细节
| Technologie | Warmschrumpffutter |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 135.5 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 150.0 |
| Gewicht [kg] | 1.9 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich