MES CF SCAPTO C5 Ø16x35
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23004450
MES CF SCAPTO C5 Ø16x35, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C5
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M8
- Longitud de proyección: 35 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Trny frézovací hlavy |
|---|---|
| Řada | Trny frézovací hlavy |
| Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C5 |
| Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 12.5 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.605 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje
Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání