ROTA THW plus 315-104 A11-GBK
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 800642
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 104 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 8.6 mm
- 齿距: 5.498 mm
- 活塞行程: 28 mm
- 最大夹持力*: 160 kN
- 最大启动力: 90 kN
- 最大旋转速度: 3600 1/min
- 重量: 70 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3600.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大作動力 [kN] | 90.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.6 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.498 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 28.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.97 |
| 重量 [kg] | 70.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, kľúč na odistenie čeľustí, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku