ROTA NCO 260 A6-SV90°
动力车床卡盘,无通孔
ID 856021
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 10 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力*: 150 kN
- 最大启动力: 62 kN
- 最大旋转速度: 4500 1/min
- 重量: 39 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 150.0 |
| 最大启动力 [kN] | 62.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 10.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.33 |
| 重量 [kg] | 39.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册