ROTA NCO 315 A11-KV
动力车床卡盘,无通孔
ID 856037
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 13 mm
- 活塞行程: 40 mm
- 最大夹持力*: 190 kN
- 最大启动力: 90 kN
- 最大旋转速度: 3600 1/min
- 重量: 65 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 190.0 |
| 最大启动力 [kN] | 90.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 13.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 40.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.85 |
| 重量 [kg] | 65.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册