ROTA NCO 630 Z380-SV90°
动力车床卡盘,无通孔
ID 856060
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 15 mm
- 活塞行程: 45 mm
- 最大夹持力*: 330 kN
- 最大启动力: 140 kN
- 最大旋转速度: 1600 1/min
- 重量: 263 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 15 (Z380) |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 330.0 |
| 最大启动力 [kN] | 140.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 15.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 45.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 13.8 |
| 重量 [kg] | 263.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册