OPUS-H3 170-77
中心开放式液压缸
ID 1360387
夹持缸标准型
产品特性:
产品特性:
- 中心开放式液压缸
- 通孔: 77 mm
- 活塞行程: 29 mm
- 活塞面: 170 cm²
- 45 bar 时的下拉力: 76 kN
- 漏油率: 4.5 l/min
- 最大工作压力: 45 bar
- 最大旋转速度: 5000 1/min
- 重量: 23 kg
技术细节
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| Surface du piston [cm²] | 170.0 |
| Course du piston [mm] | 29.0 |
| Perçage [mm] | 77.0 |
| Pression admissible max. [bar] | 45.0 |
| Force de traction à 45 bars [kN] | 76.0 |
| Quantité de fuite d'huile [l/min] | 4.5 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.09 |
| Consommation électrique [kW] | 1.8 |
| Poids [kg] | 23.0 |