arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
OPUS-V 250 類似のイラスト

OPUS-V 250

中心貫通穴なしシリンダー

ID 823327

クランピング・シリンダー標準バージョン

特長:
  • 中心貫通穴なしシリンダー
  • 媒体供給のフィードスルー: 12.5 mm
テクニカルデータ:
  • ピストンストローク: 60 mm
  • ピストン面: 457 cm²
  • 40bar 時の引張力: 180 kN
  • オイルリーク率: 2 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • 最大作動圧: 50 bar
  • 最大回転速度: 2000 1/min
  • 重量: 88 kg
Max. rychlost otáčení [1/min] 2000.0
Povrch pístu [cm²] 457.0
Zdvih pístu [mm] 60.0
Max. tlak [bar] 50.0
Tažná síla při 40 bar [kN] 180.0
Rychlost úniku oleje [l/min] 2.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.92
Vlastní hmotnost [kg] 88.0