arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3 140-AS

KSP3 140-AS

Pneumatické 2-čeľusťové silové upínacie bloky

ID 1409269

Štandardný pneumatický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Štandardný zdvih
  • Zosilnenie upínacej sily/vonkajšie zaistenie
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 30 kN
  • Dodatočná upínacia sila vyplývajúca zo sady pružín: 4.5 - 9 kN
  • Zdvih na čeľusť: 3 mm
  • Max. výška čeľuste: 60 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Prevádzkový tlak: 3 - 9 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 2300 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 0.3 s
  • Hmotnosť: 7.1 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 3.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 30.0
Min. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] 4.5
Max. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] 9.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 3.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 9.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 60.0
Vzdialenosť H [mm] 20.0
Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] 2300.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 0.3
Hmotnosť [kg] 7.1

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, návod na prevádzku

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)