KSP3-LH 250-AS
Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas
ID 1409323
Prensa de sujeción neumática en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 20 kN
- Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 3.5 - 7 kN
- Carrera por mordaza: 15 mm
- Altura máx. de la mordaza: 500 mm
- Precisión de repetición: 0.02 mm
- Presión de trabajo: 3 - 6 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 9100 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Información técnica
| Stroke per jaw [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 20.0 |
| Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 3.5 |
| Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 7.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.02 |
| Max. jaw height [mm] | 500.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.6 |
| Weight [kg] | 32.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)