KSP3-LH 64-AS
Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas
ID 1409297
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Amplificação da força de fixação/fixação externa
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 64 x 64 x 50,7 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 2.3 kN
- Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 0.4 - 0.8 kN
- Curso por castanha: 4 mm
- Máx. altura da castanha: 120 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 3 - 9 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 220 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 0.1 s
- Peso: 1.5 kg
技术细节
| Curso por castanha [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 2.3 |
| Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] | 0.4 |
| Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] | 0.8 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 9.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 120.0 |
| Distância H [mm] | 10.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 220.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.1 |
| Peso [kg] | 1.5 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)