KSH3-LH 250-Z-IM
ID 1467608
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 中心夹紧
- 大行程
- 夹具打磨定位孔
- 感应式夹爪监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 250 x 210 x 103,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 50 kN
- 单指行程: 15 mm
- 最大卡爪高度: 150 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 工作压力: 10 - 60 bar
- 每双行程油耗: 330 cm³
- 闭合/张开时间: 2.5 s
- 重量: 35 kg
技术细节
| Carrera por mordaza [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 50.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 60.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 150.0 |
| Distancia H [mm] | 40.0 |
| Consumo de aceite por doble carrera [cm³] | 330.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 2.5 |
| Peso [kg] | 35.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, cable de conexión, cubierta, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Posibilidad de controlar dos posiciones de mordaza entre las posiciones finales de las mordazas base utilizando interruptores de proximidad (p. ej., "abierto" y "sujetado").
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)