arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFD mini 230-27-1 52/96

GFD mini 230-27-1 52/96

Sistemi di allestimento manuali

Ident.-Nr. 1632525

Sistema di allestimento manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra di allestimento universale
  • Sistema con serraggio manuale
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 230 x 150 x 27 mm
  • Passo del perno di serraggio 1: 52 x 52 mm
  • Passo del perno di serraggio 2: 96 x 96 mm
  • Forza traente: 17 kN
  • Coppia max.: 30 Nm
  • Materiale: Acciaio nitrurato
  • Peso: 5.9 kg
Pull-down force [kN] 17.0
Max. torque [Nm] 30.0
Weight [kg] 5.9

Scope of delivery
Universal set-up station, operating manual; without clamping pin, without clamping device