arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSPR-A 50-57

GSPR-A 50-57

标准手动夹持系统的附件

Ident.-Nr. 490604

Auf Lager
标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 夹持爪
  • 用于对雄克夹紧装置的快速方便安装。
  • 适用于: KSG, KSX, KSX-C, KSO, KSC, KSC-F, KSC-D
技术参数:
  • 宽度: 57 mm
  • 高度: 19.5 mm
  • 重量: 0.57 kg
长度 [mm] 50.0
宽度 [mm] 57.0
高度 [mm] 19.5
重量 [kg] 0.57

标配范围
夹持爪