VBK2-5 1x4P-1x4P 1CH
MAGNOS 附件
Ident.-Nr. 1610919
标准连接电缆
产品特性:
产品特性:
- 模块化系统 KEH plus 的连接电缆
- 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
- 控制一个电磁吸盘
- 即插即用系统,易于安装
- 控制装置连接: 1 x 4-PIN CIR 22 male
- 电磁吸盘连接: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- 通道数量: 1
- 电缆长度: 5 m
- 重量: 2 kg
技术细节
| 通道数量 | 1.0 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 2.0 |
标配范围
连接电缆、操作手册