arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ASL 8

ASL 8

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 1368299

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Aansluitblok voor de bediening van maximaal acht klemzuilen
  • Aansluiting aan de voorkant: 1 x open zuilen en 1 x turbofunctie
  • Aansluiting aan de achterkant: 16 x slang Ø 6 mm
  • Geschikt voor: WDP-5X-BM 99-60, WDP-5X-BMG 99-60, WDP-5x-BMR 99-60
Technische gegevens
  • Afmetingen: 150 x 99 x 40 mm
  • Stuurdruk: 6 bar
  • Gewicht: 0.8 kg
Stuurdruk [bar] 6.0
Gewicht [kg] 0.8

Levering
Aanluitstrook