SSH-D-3/4" 80-400
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1301023
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé dynamométrique
- Pour actionner manuellement les mandrins de tour manuels SCHUNK
- Fonction cliquet intégré
- Adaptateur carré
- Compatible avec: ROTA-S flex 1000, 1200, 1400; ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630, 800, 1000, 1200; ROTA-S plus 500-162, 630-252, 800-252, 1000-402
- Raccordement carré: 3/4"
- Couple de rotation min.: 80 Nm
- Couple de rotation max.: 400 Nm
- Poids: 2.4 kg
技术细节
| Raccordement carré | 3/4" |
|---|---|
| Longueur [mm] | 686.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 80.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 400.0 |
| Poids [kg] | 2.4 |