GBS-W 125-18-7.6-5
台阶式卡爪
ID 432276
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪,涂层 5 mm
- 接口 1: W-125-2
- 尺寸: 125 x 18 x 7,6 mm
- 夹紧步骤: 5 mm
- 重量: 0.11 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 7.6 |
| 高度 [mm] | 18.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.11 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉