arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
UGE 20 图片仅供参考

UGE 20

夹持嵌块

ID 100019

UGE 20, 夹持嵌块
  • 高度 H: 10 mm
  • 长度 L: 16 mm
  • 材料: 碳化物
  • 供货单位: 1 套 = 6 件
供货范围:带圆柱螺钉 M4 x 12, DIN 912 的夹持嵌块,安装说明书
高度 H [mm] 10.0
长度 L [mm] 16.0
角度 W [°] 10.0
材料 碳化物
供货单位 1 套 = 6 件
标配范围 供货范围:带圆柱螺钉 M4 x 12, DIN 912 的夹持嵌块,安装说明书