arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WSF UGE 20 图片仅供参考

WSF UGE 20

UGE 20 的角度铣刀

ID 0100015-1

WSF UGE 20, UGE 20 的角度铣刀
  • 高度 H: 90 mm
  • 直径 D: 14 mm
  • 材料: 碳化物
altura H [mm] 90.0
Altura H1 [mm] 12.0
Diámetro D [mm] 14.0
Diámetro D1 [mm] 10.0
Material Carburo