arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGP-1 192-130-22

SGP-1 192-130-22

旋转板

ID 430802

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 摆动板,活动式
  • 接口 1: W-38
  • 适用于: KSG 125
技术参数:
  • 尺寸: 192 x 130 x 22 mm
  • 重量: 3.9 kg
宽度 [mm] 192.0
深度 [mm] 130.0
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 3.9

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪