arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGP-2 192-130-22

SGP-2 192-130-22

Plaques pivotantes

ID 432256

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque oscillante, mobile
  • Interface 1: W-38
  • Compatible avec: KSX 125, KSX-C 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 192 x 130 x 22 mm
  • Poids: 4.3 kg
宽度 [mm] 192.0
深度 [mm] 130.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 4.3

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪